Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
241H-12 |
241H-18 |
241H-20 |
241H-24 |
241H-30 |
241H-40 |
241H-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.35 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 4987167062217 | 418-8667 | 1 Pack (10 pcs) | |
10.74 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 4987167062224 | 444-4299 | 1 Pack (7 pcs) | |
9.49 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 4987167062231 | 418-8675 | 1 Pack (6 pcs) | |
9.55 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 4987167062248 | 444-4302 | 1 Pack (5 pcs) | |
6.91 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 4987167048570 | 444-4311 | 1 Pack (4 pcs) | |
10.38 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 4987167062262 | 418-8683 | 1 Pack (3 pcs) | |
8.67 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 50 | 4987167062279 | 418-8691 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.096 | Adhesiveness | 1.18N/10mm | Tensile Strength | 40.4N/10mm |
Color Details | Brown | Mass(g) | 140/pack | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 60 |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles