Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
222H-12 |
222H-15 |
222H-18 |
222H-20 |
222H-24 |
222H-30 |
222H-40 |
222H-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.19 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 412-1732 | 182 | 1 Pack (10 pcs) | |
7.33 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15 | 412-1741 | 182 | 1 Pack (8 pcs) | |
7.66 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 412-1759 | 192 | 1 Pack (7 pcs) | |
7.22 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 20 | 412-1767 | 182 | 1 Pack (6 pcs) | |
7.30 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 412-1775 | 182 | 1 Pack (5 pcs) | |
7.33 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 412-1783 | 182 | 1 Pack (4 pcs) | |
7.30 € | 3 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 40 | 412-1791 | 182 | 1 Pack (3 pcs) | |
6.16 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 50 | 412-1805 | 152 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Vert | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.086 | Adhesiveness | 1.05N/10mm | Tensile Strength | 34.6N/10mm |
Color Details | Mint green | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 3 | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles