Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
2312H-12 |
2312H-18 |
2312H-24 |
2312H-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.96 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 12 | 430-6384 | 233 | 1 Pack (10 pcs) | |
9.32 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 430-6406 | 245 | 1 Pack (7 pcs) | |
10.38 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 430-6414 | 233 | 1 Pack (5 pcs) | |
8.37 € | 2 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 50 | 430-6449 | 194 | 1 Pack (2 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Vert | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.095 | Adhesiveness | 1.09N/10mm | Tensile Strength | 35.1N/10mm |
Color Details | Green | Base Materials | Japanese paper | Adhesive | Acrylic |
Cutting Method | Can cut by hand | Stretch(%) | 5 | Heat-resistant temperature 30 min.(°C) | 120 |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles