Ruban vinyle Pylon Million【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HF-110-A
HF-111-A
HF-112-A
HF-113-A
HF-114-A
HF-116-A
HF-117-A
HF-118-A
HF-533-C
HF-536-C
HF-537-C
HF-538-C
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Color Length
(m)
Color Details Trusco Code Mass
(g/package)
Amount Of Content

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Transparence10Clear366-46355001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Vert10Green366-46435001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Jaunes10Yellow366-46515001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type bleu10Blue366-46605001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type rouge10Red366-46785001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type blanc10White366-46865001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Noir10Black366-46945001 Pack (10 pcs)

18.49 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Noir10Gray366-47085001 Pack (10 pcs)

36.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type bleu20Blue366-47419501 Pack (10 pcs)

36.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Type blanc20White366-47679501 Pack (10 pcs)

36.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Noir20Black366-47759501 Pack (10 pcs)

36.17 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours Noir20Gray366-47839501 Pack (10 pcs)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Width(mm) 19 Thickness(mm) 0.2
Adhesiveness 2.21N/10mm Tensile Strength 29.1N/10mm Features Powerful adhesion that can glue to metal, wood, glass, cloth and most other surfaces.
Application Insulation of joint sections and tips of wires and cables. For binding and sorting wiring panel and wire harnesses by color. Identification display of jig, etc. Specifications Can cut by hand Specification 2 Unleaded Type (Lead Free)
Operating Temperature Range -20~60℃ Base Materials Soft Polyvinyl Chloride Film Adhesive Rubber-Based
Amount Of Content 1 Pack (10 pcs)

Assistance technique