Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KABUKISJAN-15 |
KABUKISJAN-18 |
KABUKISJAN-24 |
KABUKISJAN-30 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | Trusco Code | Mass (g/package) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.75 € | 8 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 15 | 308-5422 | 228 | 1 Pack (8 pcs) | |
9.12 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 18 | 308-5431 | 240 | 1 Pack (7 pcs) | |
8.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 24 | 308-5449 | 228 | 1 Pack (5 pcs) | |
8.75 € | 4 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 30 | 308-5457 | 228 | 1 Pack (4 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Jaunes | Length(m) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.09 | Details Type | Masking tape | Color Details | Yellow |
Adhesiveness | 2.07N/10mm | Tensile Strength | 43.6N/15mm | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Acrylic | Specifications | Can cut by hand | Features | Tape does not peel and firmly affixes even when layered. There is no adhesive residue and it can hold up against being dried at 100°C for 30 minutes. Easy to rewind and use. |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles