Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
3303HGJAN-24
Référence pièce
|
---|
3303HGJAN-24 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.08 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Pack (5 pcs) |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type bleu | Width(mm) | 24 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 18 | Thickness(mm) | 0.12 | Details Type | Masking tape |
Color Details | Blue | Adhesiveness | 1.72N/10mm | Tensile Strength | 47.1N/15mm |
Trusco Code | 330-1486 | Mass(g/package) | 210 | Base Materials | Japanese paper |
Adhesive | Rubber-Based | Specifications | Can cut by hand | Features | This type is has a sturdy base material and does not have a lot of paper scraps. Its clean finish makes it difficult for tape to peel itself off even on the folds and fall joints of corners. |
Amount Of Content | 1 Pack (5 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Ruban d'étanchéité et de masquage (pour bâtiments), le numéro d'article est le suivant: 3303HGJAN-24.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 3303HGJAN-24.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles