Ruban anti-corrosion auto-amalgamant

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

K-450LB0.450-10

Référence pièce
K-450LB0.450-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

11.84 €

5 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Type bleu Width(mm) 50
Length(m) 10 Thickness(mm) 0.4 Color Details Light blue
Adhesiveness 34 N or more /25 mm Tensile Strength 62N/25mm Trusco Code 325-1578
Mass(g) 200 Features With a self-fusing adhesive layer wound up with an intermediate layer, it's completely integrated, and it exhibits excellent corrosion resistance. It has excellent electrical properties, so it's suitable for electrocorrosion prevention. It doesn't contain a solvent, and there is no need to worry about degradation. Application Tap Water Pipe Construction. Sewer Pipe Construction.
Specifications Cutting Requires Cutter Heat Resistant Temperature(°C) 70 Operating Temperature Range(°C) 0–80
Base Materials Polyethylene Lamination/Cloth Adhesive Butyl Rubber-Based (self-bonding, no added sulfur) 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Ruban anti-corrosion auto-amalgamant, le numéro d'article est le suivant: K-450LB0.450-10.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article K-450LB0.450-10.

Assistance technique