Ruban adhésif en feuille d'aluminium n° 8370【1-30 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
8370-50X10
N8370-50-50-0.1-0.05BT-PACK
N8370-100-50-0.1-0.05BT-PACK
N8370-200-50-0.1-0.05BT-PACK
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Tensile Strength Color Details Details Type Trusco Code Mass
(g)
Features Application Specifications Base Material Adhesive Agent Material Stretch
(%)
Substrate Amount Of Content

9.96 €

5 Disponible 6 jours 501078.5/25mmSilver-419-6449180Gloss surface type. Strong acrylic adhesive tape with excellent weather, heat, and cold resistance applied to an aluminum foil base.For making duct seams airtight and securing floor heating heat pipes.Can cut by handAluminum FoilAcrylic--1 Roll

305.25 €

30 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 505078.5N/25mmSilver (gloss)Pack-------5Aluminum Foil1 Box (30 Rolls)

244.20 €

12 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 1005078.5N/25mmSilver (gloss)Pack-------5Aluminum Foil1 Box (12 Rolls)

244.20 €

6 pièces par conditionnement

1 paquet 15 jours 2005078.5N/25mmSilver (gloss)Pack-------5Aluminum Foil1 Box (6 Rolls)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Noir Thickness(mm) 0.1
Adhesiveness 22.06N/25mm

Assistance technique