Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Cliquez sur cette image pour l'agrandir.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | Type blanc | Length(m) | 25 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.5 | Adhesiveness | 11.76N/25mm | Color Details | White |
Features | It has excellent initial adhesiveness. Highly weather resistance and fine workability. | Application | For fixing carpets, wire protectors and indoor/outdoor posters. | Specifications | Can cut by hand |
Base Material | Staple fiber | Adhesive Agent Material | Rubber-Based | Amount Of Content | 1 Roll |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles