Ruban textile de protection n° 148A

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
148A-25X25
148A-50X25
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

6.74 €

1 Disponible 6 jours 25419-60402301 Roll

13.71 €

1 Disponible 6 jours 50419-60584601 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Ruban adhésif Color Vert Length(m) 25
Thickness(mm) 0.32 Adhesiveness 8.83N/25mm Tensile Strength 183.9/25mm
Color Details Light Green Features Sticks well to flat surfaces, curved surfaces and rough surfaces. Specifications Can cut by hand
Base Material Staple fiber Adhesive Agent Material Rubber-Based Amount Of Content 1 Roll

Assistance technique