« Clé hexagonale de torsion » (courbée vers côté et angle opposés)

« Clé hexagonale de torsion » (courbée vers côté et angle opposés)
  • Remise sur volume
[Features]
· Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt.
· The double-ended wrench has opposite-side bending and opposite-angle bending on each end, making it ideal for places with narrow openings. (Available with the range of 30°)
· The hardness is HRC 53-57.
· Made from chrome vanadium steel.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTX-9S
TTX-15
TTX-20
TTX-25
TTX-30
TTX-40
TTX-60
TTX-80
TTX-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

108.11 €

1 Disponible 6 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109400250-4812-Holder

7.69 €

5 Disponible 6 jours 1.5Unité906---250-48211.5-

7.69 €

1 Disponible 6 jours 2Unité1006.5---250-48392.5-

6.23 €

1 Jour même

Stock

2.5Unité1128---250-48475-

8.11 €

1 Disponible 6 jours 3Unité12610---250-48558-

9.20 €

1 Disponible 6 jours 4Unité14212---250-486317-

13.26 €

4 Disponible 6 jours 6Unité18018---250-488057-

18.11 €

1 Disponible 6 jours 8Unité20023---250-4898100-

27.53 €

1 Disponible 6 jours 10Unité22427.5---250-4901183-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Features Since the underneck has a short design, the wrench can be easily inserted into and taken out of places where there is very little space above the bolt. The double-ended wrench has opposite-side bending and opposite-angle bending on each end, making it ideal for places with narrow openings. (Available with the range of 30°)
Material Chrome Vanadium Steel Hardness HRC53~57

Assistance technique