« Clé de torsion multifonction courte » (courbée vers côté et angle opposés)

« Clé de torsion multifonction courte » (courbée vers côté et angle opposés)
  • Remise sur volume
[Features]
· Both ends are bent toward the opposite side and opposite corner, and it is possible to use at swing angle 30°.
· It is useful for working in a small place where the space for rotating a hex wrench cannot be secured adequately.
· The hardness is HRC 53-57.
· Made of general chrome vanadium steel.
· Short type torsion wrench TTX-9S.
[Applications]
· Tightening of screws in narrow spaces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TTXS-9S
TTXS-15
TTXS-20
TTXS-25
TTXS-30
TTXS-40
TTXS-50
TTXS-60
TTXS-80
TTXS-100
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

88.62 €

1 Disponible 6 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109265301-9004-Holder

6.40 €

1 Disponible 6 jours 1.5Unité506---304-26930.8-

6.41 €

1 Disponible 6 jours 2Unité566.5---304-27071.7-

6.66 €

1 Disponible 6 jours 2.5Unité638---304-27153-

7.02 €

1 Disponible 7 jours 3Unité7110---304-27235-

8.17 €

1 Disponible 6 jours 4Unité8012---304-273110-

9.68 €

1 Disponible 6 jours 5Unité9014---304-274018-

11.89 €

1 Disponible 6 jours 6Unité10018---304-275830-

15.50 €

1 Disponible 9 jours 8Unité11223---304-276662-

22.61 €

1 Disponible 6 jours 10Unité12527.5---304-2774105-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Type standard Features Both ends are bent toward opposite side and opposite corner, and it is possible to use at swing angle 30°. It is useful for working in a small place where the space for rotating a hex wrench cannot be secured adequately.
Material General chrome vanadium steel Hardness HRC53~57

Assistance technique