Clé hexagonale à tête sphérique (longue, tige courte)

Clé hexagonale à tête sphérique (longue, tige courte)
  • Remise sur volume
[Features]
· High-torque, tough nickel-chrome-molybdenum steel has been used.
· Holder can be rotated to enable each differently sized wrench to be taken out and put back easily.
· Matte chrome plating.
· The hardness is HRC 55-60.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TBKL-9S
TBKL-30
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width across flat dimension
(mm)
Single Product/Set Classification Overall length (L dimension)
(mm)
Hex bar wrench underneck length (H dimension) L-shape only
(mm)
Set Content
(mm)
Set Content
(piece)
Mass
(g/Set)
Trusco Code Mass
(g)
Accessory

74.63 €

6 Disponible 6 jours 1.5 ~ 10Produit du jeu--1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、109395389-7001-Holder

7.10 €

1 Disponible 9 jours 3Unité1269---389-69438-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Clé hexagonale Tip Type Bille Features High torque, tough nickel-chromium-molybdenum steel has been used. Holder is rotary type making it easy to use all types of wrenches. Matte chrome plating.
Material Nickel chrome molybdenum steel Hardness HRC55~60

Assistance technique