Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
12011 |
12012 |
12013 |
12014 |
12015 |
12017 |
12019 |
12151 |
12155 |
12158 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Shaft material | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.88 € | 1 | 6 jours | 1000 | 0.1 | 1 | 40 | 92000 | Carbide shaft | 297-8172 | 9.2 | ||
56.94 € | 1 | 6 jours | 1000 | 0.2 | 2 | 40 | 92000 | Carbide shaft | 297-8181 | 8.9 | ||
18.64 € | 1 | 6 jours | 600 | 0.3 | 2 | 38 | 80000 | High hardness stainless | 297-8199 | 7.3 | ||
18.66 € | 1 | 6 jours | 600 | 0.4 | 2 | 38 | 80000 | High hardness stainless | 297-8202 | 8.3 | ||
18.64 € | 1 | 6 jours | 320 | 0.5 | 2 | 38 | 80000 | High hardness stainless | 297-8211 | 7.2 | ||
18.63 € | 1 | 6 jours | 270 | 0.6 | 2 | 38 | 80000 | High hardness stainless | 297-8229 | 7.8 | ||
26.16 € | 1 | 6 jours | 230 | 0.8 | 3 | 40 | 80000 | High hardness stainless | 297-8237 | 7.3 | ||
13.58 € | 1 | Disponible | 5 jours | 140 | 1 | 6 | 40 | 80000 | High hardness stainless | 297-8245 | 7.2 | |
22.39 € | 1 | Disponible | 6 jours | 120 | 2.0 | 6 | 50 | 80000 | High hardness stainless | 297-8253 | 3.8 | |
20.49 € | 1 | Disponible | 5 jours | 120 | 3 | 5 | 50 | 80000 | High hardness stainless | 297-8261 | 8.1 |
Loading...
Classification | Barre d'électrodéposition | Type | Unité | Shape | Type à clé |
---|---|---|---|---|---|
Material/abrasive | CBN | Shaft Diameter(mm) | 3 | Details Type | abrasive grain: CBN |
abrasive grain | CBN | Features | Ideal for drilling extremely thin diameters and conducting inner surface polishing and jig polishing. The carefully selected abrasive grains are held firmly by the latest electrodeposition technology. Using a special high-hardness shaft, its high toughness realizes high-precision machining. Suitable for hardened steel (SKH/SKD/SKS/SCM, heat-resistant alloy). | Application | Grinding of machine parts, electronic parts, precision parts and molds. |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Shaft material
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles