Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TMT1002-AC46 |
TMT1002-AC60 |
TMT1002-AC80 |
TMT1002-AC100 |
TMT1002-AC120 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | Trusco Code | Mass (g/box) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62.89 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 9 jours | 46 | 352-3110 | 780 | |
62.18 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 60 | 352-3101 | 700 | |
62.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | 352-3144 | 680 | |
62.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 100 | 352-3136 | 680 | |
62.01 € | 20 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 120 | 352-3128 | 680 |
Loading...
Outer diameter Dimensions(mm) | 100 | Inner Diameter Dimension(mm) | 15 | Thickness(mm) | 2 |
---|---|---|---|---|---|
work material | Acier général / Fonte | abrasive grain | Grain abrasif AC | Max. Rotational Speed(rpm) | 13700 |
Pcs./Box.(sheet) | 20 | Features | It is a general purpose product for polishing. It provides nimble operability. It is ideal for grinding and polishing that requires flexibility. | Application | Polishing of general steel and cast iron. |
Maximum operating rotation speed | 72m/s(4300m/min) | Tool Used | ø100 disc grinder (grindstone mounted, can be mounted on all ø15 models) |
Configurer
Propriétés de base
Particle Size(#)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles