Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
EXS-1815K |
EXS-1815SK |
EXS-1816K |
EXS-1816SK |
EXS-1830SK |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Case | Number of included sets (piece) | Trusco Code | Mass | Set Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40.43 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Plastic | 5 | 231-9314 | 110 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK | ||
58.17 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Resin case | 5 | 231-9373 | 385 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK | ||
59.96 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Plastic | 6 | 231-9331 | 220 g/Set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK | ||
79.75 € | 6 pièces par conditionnement | 1 paquet | 8 jours | Resin case | 6 | 231-9390 | 500 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-806AK | ||
120.85 € | 7 pièces par conditionnement | 1 paquet | 6 jours | Resin case | 7 | 231-9411 | 500 g/set | EX-801K EX-802K EX-803K EX-804K EX-805AK EX-805BK EX-806AK |
Loading...
Tap Type | Outil de modification / retrait | Application | For extracting folded bolts and pipes | Specifications | Square Model (Both Left/Right Hand Bolt Screws) |
---|---|---|---|---|---|
Material | Medium carbon steel (S45C) |
Configurer
Propriétés de base
Case
Number of included sets(piece)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles