Support de stockage 2-6 pièces pour rack d'outillage

Support de stockage 2-6 pièces pour rack d'outillage
  • Remise sur volume
[Features]
· It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NT-40-3

Référence pièce
NT-40-3
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

97.54 €

1 Disponible 6 jours 1 unit

Loading...

  1. 1

Informations de base

Other Option Number of storage holders NT-40: 3 pcs Trusco Code 505-0383
Width dimension(mm) 265 Depth(mm) 150 Height Dimension(mm) 188
Features It allows easy attachment/detachment to/from the machine in tooling replacement, also allows easy movement. Mass(g) 1500 Amount Of Content 1 unit

Vous vous trouvez sur la page de Support de stockage 2-6 pièces pour rack d'outillage, le numéro d'article est le suivant: NT-40-3.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NT-40-3.

Assistance technique