Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-4001-5 |
TB-4002-5 |
TB-4003-5 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Hair length (mm) | Hair end width (mm) | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 5 pièces par conditionnement | 10 paquets | Disponible | 6 jours | 27 | 15 | 195 | 330-4213 | 15 (g/bag) | |
11.30 € | 5 pièces par conditionnement | 5 paquets | Disponible | 9 jours | 27 | 20 | 230 | 330-4221 | 30 (g/Bag) | |
6.16 € 3.57 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet |
Jour même
Stock | 33 | 30 | 245 | 330-4230 | 45 (g/bag) |
Loading...
Type | Brosse à poignée en bambou | Product wool material | Human hair | The Number of each bag(piece) | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Features | Since the handle is made of bamboo, the product is lightweight and offers superior workability. Even if the product jams in a piece of machinery, the damage to the machinery is relatively small. | Application | Application of oil to machines such as drill presses and lathes. | Caulking Section | Tin (Tin Plated Sheet) |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Hair length(mm)
Hair end width(mm)
Overall Length(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles