Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels, mélange nylon / laiton (brosse NS)

Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels, mélange nylon / laiton  (brosse NS)
  • Remise sur volume
[Features]
· It is a high-quality product hand-made by artisans.
· Has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off.
· As the outside of the bristle base is nylon and the inside is brass wires, it can be used to wash metal items.
[Applications]
· Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere.
· Cleaning metal items such as golf clubs.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TB-3029

Référence pièce
TB-3029
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

13.13 €

10 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en bambou Number of lines(Row) 4 Planting(mm) 66
Hair length(mm) 20 Product wool material Nylon / Brass Overall Length(mm) 320
Width(mm) 20 Trusco Code 258-9231 Mass 45(g)
Features It is a high-quality product hand-made by artisans. It has a large amount of bristles which are tough and do not easily come off. As the outside of the bristle base is nylon and the inside is brass wires, it can be used to wash metal items. Application Cleaning, polishing, glazing, adhesive coating anywhere. Cleaning metal items such as golf clubs.

Vous vous trouvez sur la page de Brosse en bambou assemblée à la main, poignée courbe pour les professionnels, mélange nylon / laiton (brosse NS), le numéro d'article est le suivant: TB-3029.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TB-3029.

Assistance technique