Brosse en laiton à poignée en bois

Brosse en laiton à poignée en bois
  • Remise sur volume
[Features]
· It is suitable for polishing and cleaning of soft and easily scratched molds and machine parts.
[Applications]
· Polishing agent for easily damaged materials such as copper and brass.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-5007-10
TB-5008-10
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Number of lines
(Row)
Width
(mm)
Trusco Code Mass

5.28 €

10 Disponible 6 jours 315258-930330(g)

5.62 €

10 Disponible 6 jours 418258-931135(g)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en bois Planting(mm) 73 Hair length(mm) 16
Product wool material Brass Wire diameter(mm) 0.15 Overall Length(mm) 240
Features It is suitable for polishing and cleaning of soft and easily scratched molds and machine parts. Application Polishing agent for easily damaged materials such as copper and brass.

Assistance technique