Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TB-2012 |
TB-2019 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Product wool material | Wire diameter (mm) | Trusco Code | Hair material and others | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.91 € 2.46 € | 1 |
Jour même
Stock | Gold Wire | 0.25 | 258-9061 | Gold Wire 0.25 x 4 pcs Stranded Wire | ||
7.63 € | 10 | Disponible | 9 jours | Steel Wire | 0.3 | 258-9052 | - |
Loading...
Type | Brosse à poignée en métal | Number of lines(Row) | 1 | Planting(mm) | 65 |
---|---|---|---|---|---|
Hair length(mm) | 18 | Overall Length(mm) | 270 | Mass | 80(g) |
Features | The handle is easy to hold. The handle is thicker than that of regular products, allowing greater pressure to be applied. The wire lines have more hair than regular products. (1.3 times) From 0.25 mm×4 strands, gold wire can polish and grind fine detailed spots. | Application | Cleaning anywhere. |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Product wool material
Wire diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles