Brosse à poignée en métal

Brosse à poignée en métal
  • Remise sur volume
[Features]
· The handle is easy to hold, and because it is made from metal, it is not easily damaged.
[Applications]
· For pretreatment and post-treatment of welding, removal of paint, and removal of rust.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TB-2013
TB-2014
TB-2015
TB-2016
TB-2020
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Product wool material Wire diameter
(mm)
Trusco Code Mass Hair color Hair material and others

9.69 €

5 Disponible 6 jours Brass0.15258-898675(g)--

8.87 €

5 Disponible 6 jours Stainless Steel0.3258-899475(g)-SUS304

6.54 €

10 Disponible 9 jours Palm-258-901060(g)--

5.98 €

10 Disponible 6 jours Nylon 660.3258-900165(g)Green-

6.52 €

10 Disponible 7 jours Steel Wire0.3258-897870(g)--

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Brosse à poignée en métal Number of lines(Row) 1 Planting(mm) 65
Hair length(mm) 18 Overall Length(mm) 270 Features The handle is easy to hold, and because it is made from metal, it is not easily damaged.
Application For pretreatment and post-treatment of welding, removal of paint, and removal of rust.

Assistance technique