Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
MF-100 |
MF-130 |
MF-150 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall Length (mm) | Trusco Code | Mouth Width (mm) | Mouth Opening (mm) | Mouth Depth (mm) | Overall Width (mm) | Full height (mm) | Max. Tightening Force (kN) | Mass | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411.97 € | 1 | Disponible | 6 jours | 310 | 121-6309 | 102 | 65 | 35 | 123 | 84 | 7.84 | 8000g | |
577.96 € | 1 | Disponible | 6 jours | 382 | 121-6317 | 132 | 82 | 37 | 148 | 98 | 9.80 | 12000g | |
672.81 € | 1 | Disponible | 6 jours | 465 | 121-6325 | 153 | 112 | 43 | 183 | 109 | 12.74 | 21000g |
Loading...
Material | Ordinary Cast Iron (FC250) | Features | Durable and tough design for each part. Attaches to milling machines and is mainly used for rough machining. |
---|
Configurer
Propriétés de base
Overall Length(mm)
Trusco Code
Mouth Width(mm)
Mouth Opening(mm)
Mouth Depth(mm)
Overall Width(mm)
Full height(mm)
Max. Tightening Force(kN)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles