Étau Yankee

Étau Yankee
  • Remise sur volume
[Features]
· Very strong, made of steel casting.
· The portion that slides with the base unit is made in parallel form.
· The product can be used vertically or horizontally.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YV-65S
YV-75S
YV-100S
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Trusco Code Width
(mm)
Height
(mm)
Mouth Width
(mm)
Mouth Opening
(mm)
Mouth Depth
(mm)
Tightening Force
(kN)
Mass
(g)

123.55 €

1 Disponible 6 jours 155125-77736561656531122600

191.70 €

1 Disponible 7 jours 185125-77817573757643144100

237.14 €

1 Disponible 6 jours 218125-7790101811019944177000

Loading...

  1. 1

Informations de base

Main Body Material Cast Iron Features Very strong, made of steel casting. The portion that slides with the base unit is made in parallel form. The product can be used vertically or horizontally.

Assistance technique