Mâchoire en L (type standard)

Mâchoire en L (type standard)
  • Remise sur volume
[Features]
· Tightening using the steel T handle is done smoothly.
· Frame is heat treated medium carbon steel with a nickel chrome plating finish (S45C).

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
G-10CS
G-12CS
G-16CS
G-20CS
G-25CS
G-30CS
G-40CS
G-60CS
G-80CS
G-100CS
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Overall Length
(mm)
Maximum Opening
(mm)
Pocket
(mm)
Frame Dimensions A
(mm)
Frame Dimensions B
(mm)
JAN Code Trusco Code Mass
(g)

29.66 €

1 Disponible 6 jours 1511005011.55.74989999265194445-4499190

36.26 €

1 Disponible 6 jours 1811206013.56.54989999265217445-4511280

47.21 €

1 Disponible 6 jours 2251608016.07.54989999040289162-1017500

62.04 €

1 Disponible 6 jours 27820010019.59.54989999040296162-1025880

80.05 €

1 Disponible 6 jours 3372501202210.54989999040302162-10331230

101.96 €

1 Disponible 6 jours 3963001402512.04989999040319162-10411850

131.19 €

1 Disponible 7 jours 5054001752713.04989999265293445-45962570

118.41 €

1 Disponible 6 jours 7056001752713.04989999265323445-46263060

144.03 €

1 Disponible 9 jours 9058001752713.04989999265347445-46423550

183.84 €

1 Disponible 9 jours 110510001752713.04989999265163445-44644030

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Medium carbon steel (S45C) Features Tightening using the steel T handle is done smoothly.

Assistance technique