Mâchoire souple (pour Matsumoto)【3 pièces par conditionnement】

Mâchoire souple (pour Matsumoto)
[Features]
· S45C steel, which can be easily recut and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
M-6
M-8X
M-10
M-12
M-15
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Chuck diameter
(Inch)
Pitch
(mm)
Height
(mm)
Length
(mm)
Width
(mm)
Trusco Code Mass
(g/group)

68.85 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 61.5348027.5112-91391400

89.43 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 81.5409036112-91472400

138.75 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 101.54810340112-91553450

193.25 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 121.55014050112-91636400

259.71 €

3 pièces par conditionnement

1 paquet 6 jours 15 to 2236215062112-917110800

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features S45C steel, which can be easily cut for modification and features a suitable hardness, is used. Also, precise processing is performed with attention to lowering of the restoration accuracy (center runout) after reattachment and cause of attachment distortion of the master jaw.

Assistance technique