Pièce de mandrin

Pièce de mandrin

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Cliquez sur cette image pour l'agrandir.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
P-5-14
P-6-14
P-6-17
P-8-17
P-8-19
P-8-20
P-10-19
P-10-20
P-12N-19
P-12N-20
P-12N-22
P-12N-23
P-12N-25
P-15-32
S7-17
S9-19
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Details Type Compatible Chuck Outer Diameter (in.) Pin Diameter
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Maximum Machining Dimensions
(mm)
Trusco Code Mass
(g)

212.37 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)513.514565103-18481100

241.86 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)613.517085112-83881400

241.86 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)616.517085112-83961400

316.00 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)816.5220115112-84182800

316.00 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)818.5220115112-84262800

316.00 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)819.5220115156-66792800

379.02 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)1018.5260148112-84513500

379.02 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)1019.5260148156-66873500

519.54 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)1218.5318186405-58115300

519.54 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)1219.5318186405-58295300

519.54 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)1221.5318186405-58375300

519.54 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)1222.5318186405-58455300

519.54 €

1 6 jours P Type (for Power Chuck)1224.5318186405-58535300

746.36 €

1 13 jours P Type (for Power Chuck)1531.0389230367-94389500

328.19 €

1 6 jours S type (for scroll chuck)716.5230115103-23563100

397.00 €

1 6 jours S type (for scroll chuck)918.5270148103-23643900

Loading...

  1. 1

Informations de base

Features Soft jaw forming setup is done within 1 minute. Processing also completes in a short time. Even inexperienced people can do centering with single-action. Core runout accuracy is within 10 microns. Caliper measurements can be made without installing permanent tooling. When using, open the chuck, insert 3 stop pins of chuck mate in the mounting hole of soft jaw, and then tighten the chuck. In the case of tension chuck, perform the reverse operation. Application For soft jaw molding holder with chucked workpieces.

Assistance technique