Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
THJDL-140 |
THJDL-145 |
THJDL-150 |
THJDL-155 |
THJDL-165 |
THJDL-170 |
THJDL-175 |
THJDL-180 |
THJDL-185 |
THJDL-190 |
THJDL-200 |
THJDL-210 |
THJDL-215 |
THJDL-220 |
THJDL-230 |
THJDL-240 |
THJDL-260 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|
56.50 € | 1 | 6 jours | 14 | 391-2434 | ||
60.19 € | 1 | 6 jours | 14.5 | 391-2442 | ||
64.08 € | 1 | 6 jours | 15 | 391-2451 | ||
67.71 € | 1 | 6 jours | 15.5 | 391-2469 | ||
75.33 € | 1 | 6 jours | 16.5 | 391-2485 | ||
78.56 € | 1 | 6 jours | 17 | 391-2493 | ||
82.84 € | 1 | 6 jours | 17.5 | 391-2507 | ||
85.54 € | 1 | 6 jours | 18 | 391-2515 | ||
90.18 € | 1 | 6 jours | 18.5 | 391-2523 | ||
94.43 € | 1 | 6 jours | 19 | 391-2531 | ||
101.70 € | 1 | 6 jours | 20 | 391-2558 | ||
87.04 € 37.43 € | 1 |
Jour même
Stock | 21 | 391-2574 | ||
86.98 € | 1 | 6 jours | 21.5 | 391-2582 | ||
90.48 € | 1 | 6 jours | 22 | 391-2591 | ||
96.75 € | 1 | 6 jours | 23 | 391-2612 | ||
106.83 € | 1 | 6 jours | 24 | 391-2639 | ||
121.35 € | 1 | 6 jours | 26 | 391-2671 |
Loading...
Groove Length(mm) | 85 | Overall Length(mm) | 140 | shank diameter(mm) | 13 |
---|---|---|---|---|---|
Material | High-Speed Steel (SKH) | work material | General Steel, Soft Material |
Configurer
Stock
Propriétés de base
blade diameter(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles