Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TDC-10 |
TDC-25 |
TDC-50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter (mm) | shank diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Ring Inner Diameter (mm) | Ring O.D. (mm) | Trusco Code | Mass (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.28 € | 1 | Disponible | 6 jours | 10 | 6.5 | 1.5 | 10.5 | 25 | 279-1668 | 14 | |
43.46 € | 1 | Disponible | 6 jours | 25 | 6.5 | 1.5 | 25.5 | 45 | 279-1676 | 44 | |
64.88 € | 1 | Disponible | 6 jours | 50 | 10 | 2 | 50.5 | 65 | 279-1714 | 104 |
Loading...
Effective Length(mm) | 35.5 | Features | Suitable for electrical facilities, piping and wiring applications. The product is a wet type grinding tool with electrodeposition of diamonds on the blade of a hole saw shape. | Application | Work material: Tile, Block, Brick, Glass, etc. |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Model | Electric drill with a speed control feature at a power consumption of 500 W and higher | Material | Main Body: Main Steel (S45C) | Accessory | Guide Ring, Sponge for Water Injection, Double-Sided Tape |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter(mm)
shank diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Ring Inner Diameter(mm)
Ring O.D.(mm)
Trusco Code
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles