Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
DC32-40ALR |
DC32-40ALRL |
DC32-40ASR |
DC32-40ASRL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Overall length (L) (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | S (mm) | Weight (g) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
309.18 € | 1 | 9 jours | 134.6 | 100 | 34.6 | 17.6 | 813 | ADEW19T3-8R~10R | ||
425.16 € | 1 | 9 jours | 184.6 | 150 | 34.6 | 17.6 | 1140 | ADEW19T3-8R~10R | ||
309.18 € | 1 | 9 jours | 135 | 100 | 35 | 18.1 | 820 | ADEW19T3-5R~7R | ||
425.16 € | 1 | 9 jours | 185 | 150 | 35 | 18.1 | 1140 | ADEW19T3-5R~7R |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | blade diameter D(mm) | 40 | work material | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine |
---|---|---|---|---|---|
Mounting Method | Avec poignée | Finish category | Finition | Number of flutes(sheet) | 2 |
Compatible Tip Material | Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure | φd(mm) | 32 | Drawing | 2 |
Configurer
Propriétés de base
Overall length (L)(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
S(mm)
Weight(g)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles