Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
SK25-30ALR |
SK25-30ALRL |
SK25-30ASR |
SK25-30ASRL |
SK32-60ALR |
SK32-60ALRL |
SK32-60ASR |
SK32-60ASRL |
SK32-80ALR |
SK32-80ALRL |
SK32-80ASR |
SK32-80ASRL |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Number of flutes (sheet) | φd (mm) | ℓs (mm) | ℓn (mm) | Weight (g) | Compatible Tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
245.56 € | 1 | 9 jours | 30 | 130 | 2 | 25 | 100 | 30 | 474 | A52GNR-2.5R~5R | ||
313.91 € | 1 | 9 jours | 30 | 200 | 2 | 25 | 170 | 30 | 746 | A52GNR-2.5R~5R | ||
245.56 € | 1 | 9 jours | 30 | 130 | 2 | 25 | 100 | 30 | 478 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
313.91 € | 1 | 9 jours | 30 | 200 | 2 | 25 | 170 | 30 | 748 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
308.76 € | 1 | 8 jours | 60 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 784 | A52GNR-2.5R~5R | ||
396.08 € | 1 | 8 jours | 60 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1240 | A52GNR-2.5R~5R | ||
308.76 € | 1 | 8 jours | 60 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 798 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
396.08 € | 1 | 8 jours | 60 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1240 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
380.66 € | 1 | 8 jours | 80 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 1120 | A52GNR-2.5R~5R | ||
493.66 € | 1 | 8 jours | 80 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1550 | A52GNR-2.5R~5R | ||
380.66 € | 1 | 8 jours | 80 | 105 | 4 | 32 | 80 | 25 | 1100 | A52GNR-0.5R~2.5R | ||
493.66 € | 1 | 8 jours | 80 | 175 | 4 | 32 | 150 | 25 | 1560 | A52GNR-0.5R~2.5R |
Loading...
Machining Application | Rabot / Latéral | work material | Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine | Mounting Method | Avec poignée |
---|---|---|---|---|---|
Finish category | Finition | Compatible Tip Material | Pas de revêtement en carbure | S(mm) | 15 |
Drawing | 1 |
Configurer
Propriétés de base
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Number of flutes(sheet)
φd(mm)
ℓs(mm)
ℓn(mm)
Weight(g)
Compatible Tip
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles