Nouvelle fraise spéciale coupe nette (type NT)

Nouvelle fraise spéciale coupe nette (type NT)
[Features]
· It has undergone innovative evolution. 2 types, a 3-flute type and a 6-flute type, also support high speed cutting.
· Machining diameter can be changed by exchanging the base; machining type can be changed by exchanging the arm.
· Multi-structure supports 3 types: NS (negative S type), PS (positive S type), NT (negative T type)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NKN32-110T-03
NKN32-110T-06
NKN32-140T-03
NKN32-140T-06
NKN32-160T-03
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
blade diameter D
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
φDb
(mm)
ℓs
(mm)
ℓn
(mm)
ℓb
(mm)
Weight
(g)
Base Arm

854.87 €

1 9 jours 110123.53788043.51201849NK32078-03AMNT-03

1,475.89 €

1 8 jours 110123.56788043.51201938NK32078-06AMNT-06

1,116.76 €

1 9 jours 140123.531088043.51203079NK32108-03AMNT-03

1,541.29 €

1 8 jours 140123.561088043.51203168NK32108-06AMNT-06

1,011.69 €

1 8 jours 16012031288535116.52529NK32128-03AMNT-03

Loading...

  1. 1

Informations de base

Machining Application Rabot / Latéral work material Acier général / Acier inoxydable / Aluminium / Résine Mounting Method Avec poignée
Finish category Finition Compatible Tip Material Revêtement en carbure / Pas de revêtement en carbure / Cermet φD1(mm) -
φd(mm) 32 S(mm) 14.5 α° 90
Compatible Tip T33MOZ/T33MOR/T33GUR Drawing 3

Assistance technique