R Special Jr.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK20-05R
NK25-05R
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
φd
(mm)

164.97 €

1 8 jours 20

186.68 €

1 9 jours 25

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfrein arrondi Maximum Blade Diameter (D)(mm) 25 work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine
Single blade, two blades Lame unique Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A
Coating Type Non revêtu R Size (R)(mm) 0.5~5 Number of flutes 1
Minimum Machining Diameter Ds(mm) 8.4 Overall Length L(mm) 120 ℓs(mm) 80
ℓn(mm) 40 Drawing 1 Compatible Tip N43GXR

Assistance technique