Référence fabricant: BNK3062T
Marque: FUJIGEN
Prix: 335.94 €
Délai de livraison: 8 jours
Tip angle (θ): 30
Maximum Blade Diameter (D): 62.2 mm
Minimum Machining Diameter Ds: 20 mm
S: 11.8 mm
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
BNK3062T
Application | Chanfreinage / horizontal | work material | Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine | Single blade, two blades | Lame unique |
---|---|---|---|---|---|
Peripheral Blade Y/N | N/A | Coating Y/N | N/A | Coating Type | Non revêtu |
Number of flutes | 3 | φd(mm) | 32 | Overall Length L(mm) | 120 |
ℓs(mm) | 80 | ℓn(mm) | 40 |
Vous vous trouvez sur la page de Young Men, le numéro d'article est le suivant: BNK3062T.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article BNK3062T.
Configurer
Propriétés de base
Type
Tip angle (θ)
Maximum Blade Diameter (D)(mm)
Minimum Machining Diameter Ds(mm)
S(mm)
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
BNK4558T |
BNK6058T |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Tip angle (θ) | Maximum Blade Diameter (D) (mm) | Minimum Machining Diameter Ds (mm) | S (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
412.72 € | 1 | 9 jours | 45 | 58.2 | 23.8 | 17.2 | ||
305.46 € | 1 | 8 jours | 60 | 58.2 | 33.8 | 21.1 |