Fraise à chanfreiner

Fraise à chanfreiner
  • Remise sur volume
[Features]
· Wide variety. Angle can be selected from 15° to 75° (5° increments) according to applications.
· Tips are available in many types to support diverse workpieces.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NK1536T
NK2035T
NK2535T
NK3030T
NK3030T-20
NK3030T-25
NK3030TL
NK3532T
NK4031T
NK4530T
NK4530T-20
NK4530T-25
NK4530TL
NK5031T
NK5532T
NK6030T
NK6030T-20
NK6030T-25
NK6030TL
NK6533T
NK7032T
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
φd
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

399.29 €

1 9 jours 1537.98321301004.08~36

399.29 €

1 9 jours 2037.18321301005.38~36

399.29 €

1 9 jours 25368321301006.58~35

476.93 €

1 Disponible 9 jours 3034.88321301007.78~33

399.29 €

1 9 jours 3034.88201301007.78~33

399.29 €

1 9 jours 3034.88251301007.78~33

531.29 €

1 Disponible 9 jours 3034.88321701407.78~33

399.29 €

1 9 jours 3533.38321301008.98~32

399.29 €

1 9 jours 4031.78321301009.98~31

407.62 €

1 9 jours 4529.983213010010.98~29

399.29 €

1 9 jours 4529.982013010010.98~29

399.29 €

1 9 jours 4529.982513010010.98~29

531.29 €

1 Disponible 9 jours 4529.983217014010.98~29

399.29 €

1 9 jours 5031.9123213010011.812~31

399.29 €

1 9 jours 5532.7153213010012.715~32

476.93 €

1 Disponible 9 jours 6030.5153213010013.415~30

399.29 €

1 9 jours 6030.5152013010013.415~30

399.29 €

1 9 jours 6030.5152513010013.415~30

460.87 €

1 9 jours 6030.5153217014013.415~30

399.29 €

1 9 jours 6533.1203213010014.020~33

399.29 €

1 9 jours 7032.6223213010014.522 to 32

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte / Aluminium / Résine Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 2 ℓn(mm) 30

Assistance technique