Mini Eco

Mini Eco
[Features]
· Reduces the processing cost. : The 3-cornered insert reduces customer machining costs.
· Improved tip shape and cutting edge specification improve machinability and chip discharge.
· Ultrafine particle base material has a new coating for a long service life

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
EMS1030T
EMS1030TL
EMS1045T
EMS1045TL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Tip angle (θ) Maximum Blade Diameter (D)
(mm)
Minimum Machining Diameter Ds
(mm)
Overall Length L
(mm)
ℓs
(mm)
S
(mm)
Capacity (Countersink Chamfering)
(mm)

112.24 €

1 9 jours 12012.30.7195803.31.0~11.7

148.66 €

1 9 jours 12012.30.711551403.31.0~11.7

101.27 €

1 8 jours 9010.30.8895804.71.2~9.7

148.66 €

1 9 jours 9010.30.881551404.71.2~9.7

Loading...

  1. 1

Informations de base

Application Centrage (positionnement) / Chanfreinage / horizontal work material Acier général / Acier inoxydable / Fonte Single blade, two blades Lame unique
Peripheral Blade Y/N N/A Coating Y/N N/A Coating Type Non revêtu
Number of flutes 1 φd(mm) 10 ℓn(mm) 15
Compatible Tip TXMT080206 Attached Component (Clamp Screw) L-18 Attached Component (Wrench) N-4

Assistance technique