Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TKT-25 |
TKT-50 |
TKT-75 |
TKT-100 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Width (mm) | JAN Code | Trusco Code | Mass (g) | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.63 € | 10 | Disponible | 6 jours | 25 | 4989999195095 | 258-1736 | 152.5 | 10 winding | |
6.04 € | 5 | Disponible | 6 jours | 50 | 4989999195118 | 258-1752 | 305 | 5 turns | |
10.29 € | 3 | Disponible | 6 jours | 75 | 4989999195125 | 258-1761 | 457.5 | 3 turns | |
13.69 € | 2 | Disponible | 7 jours | 100 | 4989999195132 | 258-1779 | 610.0 | 2 turns |
Loading...
Product Type | Ruban adhésif | Color | À base de marron | Length(m) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 0.14 | Adhesiveness | 3.3 N/10 mm (against Stainless Steel) | Tensile Strength | 60N/10mm |
Tear strength(N) | 1.5N/10mm | Color Details | Cardboard | Application | Solvent-free type. All-purpose tape used for cardboard cartons. Excellent holding power. Excellent moisture resistance and also works extremely well at high as well as low temperatures. |
Specifications | Can cut by hand | Material/base | Craft Paper | Adhesive | Rubber-Based |
Configurer
Propriétés de base
Width(mm)
JAN Code
Trusco Code
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles