Cordon PS 5mm x 80m

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

M-173-4

Référence pièce
M-173-4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

7.47 €

10 Disponible 6 jours 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informations de base

Material Polypropylène (PP) Width(mm) 5 Length(m) 80
Color Details Yellow Trusco Code 367-5963 Features This is a welded product, so the cut end does not unravel.
Application General packing, bundling, etc. Mass(g) 280 Amount Of Content 1 Roll

Vous vous trouvez sur la page de Cordon PS 5mm x 80m, le numéro d'article est le suivant: M-173-4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article M-173-4.

Assistance technique