Machine à sceller à pression (plaque de fixation)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

QPI-2030

Référence pièce
QPI-2030
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

927.62 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

A(mm) 200 B(mm) 300 C(mm) 20
D(mm) 10 Parallelism ±0.01 Material S50C
Finishing Annealing, Black Oxide, Top and Bottom Surface Grinding Mass(kg) 8.7 Accessory Air Silencer x 2 / Neolon String (4φ) 2 m / Silicone String (4φ) 2 m / T-shaped Stopper x 4

Assistance technique