Scie basculante sèche, scie basculante pour fer et acier

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

DTS180-1.85-20-36

Référence pièce
DTS180-1.85-20-36
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

67.34 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Work material Fer Chip Carbure Cutting Capacity (Steel)(mm) 6
Outer Diameter(mm) 180 Blade thickness(mm) 1.85 Number of flutes(P) 36
Hole Diameter(mm) 20 Max. Rotational Speed(rpm) 3800 Application For cutting thin steel, lining pipes, gas pipes, conduits, round and square steel pipes
Material Base Metal: Tool Steel / Tip: Tungsten Carbide

Vous vous trouvez sur la page de Scie basculante sèche, scie basculante pour fer et acier, le numéro d'article est le suivant: DTS180-1.85-20-36.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article DTS180-1.85-20-36.

Assistance technique