Conteneur à mailles type boîte

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SK-9A-2-GLL

Référence pièce
SK-9A-2-GLL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

24.18 €

1 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Outer Diameter Frontage(mm) 361 Color Gris clair Outer Diameter Depth(mm) 272
Material (Main Body) Polypropylène Product Type Conteneur en maille Capacity(L) 8.7
Outer Diameter Height(mm) 126 Internal dimensions frontage(mm) 306 Internal dimensions depth(mm) 231
Internal dimensions height(mm) 110 Mass(g) 730 JAN Code 4983049320918
Trusco Code 423-5185 Applicable Card Inserter (sold separately) Both Short Sides 2/4/10 Type Features A full mesh stacking type.
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Conteneur à mailles type boîte, le numéro d'article est le suivant: SK-9A-2-GLL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SK-9A-2-GLL.

Assistance technique