Cordon pour tube (crochet à ouverture large)

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

TT-20

Référence pièce
TT-20
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

5.43 €

10 Disponible 6 jours 1 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bande en caoutchouc Material Chambre à air Width(mm) 20
Length(m) 1 Color Noir Thickness(mm) 2
Trusco Code 367-7664 Features Because this is a tire tube, it has elasticity and can easily secure luggage. Mass(g) 90
Amount Of Content 1 pc.

Vous vous trouvez sur la page de Cordon pour tube (crochet à ouverture large), le numéro d'article est le suivant: TT-20.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article TT-20.

Assistance technique