Corde Sandow, longueur de 0.4 à 1.2m

Corde Sandow, longueur de 0.4 à 1.2m
  • Remise sur volume

(i)Remarque

  • Limite d'extension du caoutchouc : veuillez la maintenir à 1,7 fois la longueur d'origine.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
BC-5402
BC-5405
BC-5412
BC-81012
BC-81202
BC-81208
BC-81212
BC-8812
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Width
(mm)
Length
(m)
Color JAN Code Trusco Code Mass
(g)
Amount Of Content

1.88 €

20 Disponible 6 jours 50.4Jaune4903599043853444-6607131 pc.

1.88 €

10 Disponible 6 jours 50.4Rouge4903599043860444-6615131 pc.

1.74 €

20 Disponible 6 jours 50.4Noir4903599043907444-6631131 pc.

5.74 €

20 Disponible 6 jours 81Noir4903599044201367-5246911 pc.

6.19 €

1 Disponible 6 jours 81.2Jaune4903599044218367-52541001 pc.

6.19 €

10 Disponible 6 jours 81.2[Autre] Bleu marine4903599044232367-52711001 pc.

6.10 €

1 Disponible 6 jours 81.2Noir4903599044263367-52891001 pc.

4.72 €

20 Disponible 6 jours 80.8Noir4903599044140367-5408851 pc.

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Bande en caoutchouc Material Caoutchouc naturel / polyester Features It is strong due to elasticity and specially woven thread around the circumference.
Amount Of Content 1 pc.

Assistance technique