Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
GR-2025K
Référence pièce
|
---|
GR-2025K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Amount Of Content | |
---|---|---|---|---|---|---|
44.72 € | 10 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 1 Pack (10 pcs) |
Loading...
Product Type | Corde en caoutchouc | Material | Chambre à air réutilisable | Width(mm) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Length(m) | 2.5 | Thickness(mm) | 2 | Trusco Code | 511-2397 |
Material Details | Hook: Steel | Package Form | Bag Package | Specifications | Single end: with hook. Single end: with catcher |
Mass(g/package) | 1260 | Amount Of Content | 1 Pack (10 pcs) |
Vous vous trouvez sur la page de Cordon en caoutchouc (avec fixations), le numéro d'article est le suivant: GR-2025K.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article GR-2025K.
Configurer
Propriétés de base
Amount Of Content
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles