Cordon en caoutchouc, type découpe【10 pièces par conditionnement】

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

36-2131

Référence pièce
36-2131
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Amount Of Content

6.66 €

10 pièces par conditionnement

1 paquet Disponible 6 jours 1 Bag (10 pcs.)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Corde en caoutchouc Material Chambre à air réutilisable Width(mm) 10
Length(m) 0.6 Color Noir Thickness(mm) 2
Trusco Code 418-4637 Mass(g/bag) 130 Application For stretching truck sheets, open yard sheet, covers etc. For bundling materials.
Features Pre-cut to an easy-to-use length. Amount Of Content 1 Bag (10 pcs.)

Vous vous trouvez sur la page de Cordon en caoutchouc, type découpe, le numéro d'article est le suivant: 36-2131.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article 36-2131.

Assistance technique