Super cutter

Super cutter
  • Remise sur volume
[Features]
· The blade part is highly heat treated, which provides the highest durability and sharpness.
· Ideal for cutting straight blades, iron wires, piano wires, fences, nails, etc.
· The handle is highly rust resistant due to its cation electrodeposition coating

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

SM200H

Référence pièce
SM200H
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

22.24 €

1 Disponible 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Overall Length(mm) 215 Cutting Capacity: Others(mm) Iron wire ø4, piano wire φ2 Mass(g) 290
Supplement 1 Ideal for cutting straight blades, piano wire, fences, nails, etc. Supplement 2 The handle is highly rust resistant due to its cation electrodeposition coating

Vous vous trouvez sur la page de Super cutter, le numéro d'article est le suivant: SM200H.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article SM200H.

Assistance technique