Clé à tubes en aluminium pour coins

Clé à tubes en aluminium pour coins
  • Remise sur volume
[Features]
· Light, sturdy aluminum main body.
· Ideal for piping work on the ground, on the wall, and in narrow places like ditches

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
CPA250
CPA300
CPA350
CPA450
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Grippable Tube (Nominal Size)
(mm)
Grippable Tube (O.D.)
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)

94.15 €

1 Disponible 6 jours 1/4~1B(8~25A)13~40251400

79.76 €

1 Disponible 6 jours 3/8~1 1/4B(10~32A)15~46301600

86.43 €

1 Disponible 6 jours 1/2~1 1/2B(15~40A)20~54351700

128.33 €

1 Disponible 6 jours 1~2B(25~50A)30~654511200

Loading...

  1. 1

Informations de base

Product Type Clé à tuyau (aluminium) Supplement 1 Ideal for piping work on the ground, on the wall, and in narrow places like ditches

Assistance technique