Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TP110TU |
TP135TU |
TP165TU |
TP180TU |
TP305TU |
TP355TU |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Hole Diameter (mm) | Max. Rotational Speed (rpm) | Number Contained In A Packet (sheet) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89.56 € | 1 | Disponible | 13 jours | 110 | 1.4 | 24 | 20 | 4000 | 10 | |
106.94 € | 1 | Disponible | 13 jours | 135 | 1.4 | 30 | 20 | 3500 | 10 | |
110.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 165 | 1.6 | 40 | 22 | 8500 | 10 | |
115.61 € | 1 | Disponible | 13 jours | 180 | 1.7 | 40 | 20 | 4300 | 10 | |
196.64 € | 1 | Disponible | 13 jours | 305 | 2.2 | 56 | 25.4 | 1600 | 1 | |
243.13 € | 1 | Disponible | 13 jours | 355 | 2.4 | 64 | 25.4 | 1600 | 1 |
Loading...
Work material | Fer + acier inoxydable |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Hole Diameter(mm)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles