Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TIP165KT |
TP100K |
TP110K |
TP125K |
TP160K |
TP180K |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Number of flutes (P) | Max. Rotational Speed (rpm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109.66 € | 1 | Disponible | 13 jours | 165 | 1.6 | 40 | 8500 | |
95.14 € | 1 | Disponible | 13 jours | 100 | 1.8 | 22 | 11000 | |
99.11 € | 1 | Disponible | 13 jours | 110 | 1.8 | 24 | 11000 | |
100.92 € | 1 | Disponible | 13 jours | 125 | 1.8 | 28 | 8000 | |
131.06 € | 1 | Disponible | 13 jours | 160 | 2 | 36 | 6000 | |
140.27 € | 1 | Disponible | 13 jours | 180 | 2 | 40 | 4500 |
Loading...
Work material | Fer + acier inoxydable | Hole Diameter(mm) | 20 | Number Contained In A Packet(sheet) | 10 |
---|
Configurer
Propriétés de base
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Number of flutes(P)
Max. Rotational Speed(rpm)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles