Référence fabricant: HGAD-H-80
Marque: SANKYO RIKAGAKU
Prix: 112.40 €
Délai de livraison: 6 jours
Particle Size: 80 #
With/without Hole: None
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
HGAD-H-80
Référence pièce
|
---|
HGAD-H-80 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Particle Size (#) | With/without Hole | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112.40 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 6 jours | 80 | None |
Loading...
Type | Papier à poncer | Work material | General steel / Acier inoxydable / Acier allié / Fonte / Brass / Gunmetal / Aluminium / Non-metal | Outer diameter Dimensions(mm) | 125 |
---|---|---|---|---|---|
Inner Diameter Dimension(mm) | - | Abrasive grain | Alundum | Connection type | Magic |
With or without pattern coating | Available | Packaging Quantity(Sheets) | 100 | Application | (1) Sanding light metals/resin products , (2) Sanding painted surfaces, (3) Sanding wood/furniture, (4) Automobile repair, (5) Sanding various vehicles |
Base Materials | - | Pattern image | - |
Vous vous trouvez sur la page de Papier à pas élevé, Grand Super, le numéro d'article est le suivant: HGAD-H-80.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article HGAD-H-80.
Configurer
Propriétés de base
Type
Particle Size(#)
With/without Hole
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles
Référence pièce |
---|
HGAD-H-180 |
HGAD-H-400 |
HGAD-H-60 |
HGWD-H-150 |
HGWD-H-240 |
HGWD-H-320 |
Référence pièce | Prix unitaire standard | Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Jour d'expédition standard ? | Particle Size (#) | With/without Hole |
---|---|---|---|---|---|---|---|
96.06 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 180 | None | |
94.52 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 400 | None | |
113.74 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 60 | None | |
95.99 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 10 jours | 150 | Available | |
95.08 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 240 | Available | |
94.55 € | 100 pièces par conditionnement | 1 paquet | Disponible | 11 jours | 320 | Available |